Valikko Haku

Avattava ruuvisuoja

Varastossa

Vakiomalliset kartiosuojukset ja -tulpat on suunniteltu peittämään kukin useita ulkohalkaisijoita tai tukkimaan useita sisähalkaisijoita. Kestävä LDPE-materiaali suojaa kohdetta vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Valikoimaa saa punaisena, sinisenä, mustana ja keltaisena.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Osta
0,0457 € - 0,0959 € 1268 Varastossa
0,0287 € - 0,0914 € 14782 Varastossa
6. 12
0,0287 € - 0,0914 € 2102 Varastossa
6. 12
0,1181 € - 0,263 € 27511 Varastossa
10. 12
0,1125 € - 0,1817 € 69405 Varastossa
10. 12
Uniscrew suoja 13.7 mm (DIA) PP Valkoinen

15122

Hinta-alue
0,0959 € - 0,0457 €

Varastotasot
1268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Kokonaishalkaisija
    13.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    8.3 mm
  • Alustan korkeus
    5.5 mm
Uniscrew suoja 6. 12 13.6 mm (DIA) PP Musta

2347/BK

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0287 €

Varastotasot
14782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    6. 12
  • Kokonaishalkaisija
    13.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
Uniscrew suoja 6. 12 13.6 mm (DIA) PP Valkoinen

2347/WH

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0287 €

Varastotasot
2102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    6. 12
  • Kokonaishalkaisija
    13.6 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.4 mm
Uniscrew suoja 10. 12 17.5 mm (DIA) PP Musta

1284613

Hinta-alue
0,263 € - 0,1181 €

Varastotasot
27511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    10. 12
  • Kokonaishalkaisija
    17.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
Uniscrew suoja 10. 12 17.5 mm (DIA) PP Valkoinen

1284612

Hinta-alue
0,1817 € - 0,1125 €

Varastotasot
69405 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    10. 12
  • Kokonaishalkaisija
    17.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm