Nämä vääntösaranat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ovat ihanteellisia käytettäväksi kääntyvinä monitorikiinnikkeinä. Kiinteä vääntömomentti antaa saranan kääntyä tasaisesti ja hallitusti kumpaankin suuntaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225,1896 € - 472,8981 € | 3 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||||||
116,6336 € - 244,9306 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.362 in
60.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
|||||||
20,5228 € - 43,0979 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumiini
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa