CV:n muotoiset pyöreät vaijerikoukut tukevat riippuvia kuormia maalauksen viimeistelyn, pintakäsittelyn ja materiaalinkäsittelyn aikana. 90 asteen C-muoto sopii erinomaisesti leveämmille osille ja eri tyylisille osille, joiden paksuus vaihtelee.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Koukun kokonaispituus | Johtimen läpimitta | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0394 € - 0,0433 € | 10000 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||||
0,0535 € - 0,0564 € | 5000 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0689 € - 0,0724 € | 10000 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0573 € - 0,0637 € | 2500 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1401 € - 0,1552 € | 625 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,041 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0493 € - 0,0515 € | 15000 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0799 € - 0,084 € | 5000 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0718 € - 0,0753 € | 5000 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0468 € - 0,0493 € | 10000 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0547 € - 0,0608 € | 2500 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,1118 € - 0,1239 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.906 in
150.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,095 € - 0,1054 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0431 € - 0,0451 € | 10000 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||||||||
0,0526 € - 0,0551 € | 10000 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
0,0892 € - 0,0996 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
0,0787 € - 0,0874 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.874 in
200.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa