Matalan tiheyden polyetyleenistä valmistettuja siivekkeellisiä nastasuojuksia käytetään suojaamaan erilaisia nastoja. Sisäsiivekkeet tarttuvat tiukasti ja joustavat eri kokoisiin halkaisijoihin. Valikoimassa on kahva, joka helpottaa irrottamista. Suojuksia on saatavilla myös ilman kahvaa. Tarjontaamme kuuluu väritön LDPE- ja keltainen vaihtoehto.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pienin yhteensopiva nastakoko | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1026 € - 0,2239 € | 30604 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
0,0933 € - 0,2035 € | 14972 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||||
0,0937 € - 0,1041 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,1656 € - 0,1861 € | 370 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
0,0953 € - 0,2003 € | 4891 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,0989 € - 0,2153 € | 38298 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,058 € - 0,058 € | 3721 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
0,0475 € - 0,0475 € | 7694 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
0,0775 € - 0,0775 € | 10187 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
0,087 € - 0,087 € | 745 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,3463 € - 0,6763 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
0,1629 € - 0,319 € | 641 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
0,0833 € - 0,0833 € | 50788 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||||
0,105 € - 0,2067 € | 49 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||||
0,1861 € - 0,3655 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,0517 € - 0,0517 € | 66776 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
0,1111 € - 0,219 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,1985 € - 0,3888 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
0,0316 € - 0,0316 € | 1356 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
0,2806 € - 0,5476 € | 16 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa