Valikko Haku

Keskusvedintulppa letkulle

Varastossa

Vetoliuskallisissa letkutulpissa on suuri vetokieleke, joka mahdollistaa helpon irrotuksen. Vetoliuskalliset letkutulpat sopivat erinomaisesti hydrauliletkujen tulpiksi, ja niissä on rihlat, joiden ansiosta se istuu hyvin venyttämättä letkua. Vetoliuskallisten letkutulppien keltaisella EVA-materiaalilla on hyvä vetolujuus, kestävyys ja suuri joustavuus.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Inside Diameter Kannan läpimitta Osta
0,0943 € - 0,1047 € 24638 Varastossa
11.0 mm
0,1224 € - 0,1358 € 77825 Varastossa
21.5 mm
0,1492 € - 0,1656 € 64142 Varastossa
28.5 mm
0,1095 € - 0,1215 € 23010 Varastossa
18.0 mm
Letkun tulpat kahvalla (ID) Keltainen

464901

Hinta-alue
0,1047 € - 0,0943 €

Varastotasot
24638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaatti
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
Letkun tulpat kahvalla (ID) Keltainen

464903

Hinta-alue
0,1358 € - 0,1224 €

Varastotasot
77825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaatti
  • Kannan läpimitta
    21.5 mm
Letkun tulpat kahvalla (ID) Keltainen

464904

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1492 €

Varastotasot
64142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaatti
  • Kannan läpimitta
    28.5 mm
Letkun tulpat kahvalla (ID) Keltainen

464902

Hinta-alue
0,1215 € - 0,1095 €

Varastotasot
23010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Eteenivinyyliasetaatti
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm