Litteiden kaapeleiden ferriitti on suunniteltu niin, että se auttaa eliminoimaan litteiden kaapeleiden melun. Ne estävät matalan taajuuden melun ja absorboivat korkean taajuuden melun, joka tulee signaalilinjoista tai sähköjohdoista. Tämä tekee niistä ihanteellisia sähkömagneettisten päästöjen eliminoimiseen ja radiotaajuushäiriöille.
Valikoimassamme on eripituisia sisäkkeitä ja MHz-impedansseja. Ne sopivat erilaisiin litteisiin ja nauhakaapeleihin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tulpan pituus | Impedanssi 100 MHz | Kokonaispituus | Impedanssi 25 MHz | Kokonaisleveys | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9089 € - 2,1211 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.925 in
23.5 mm
|
99
|
1.122 in
28.5 mm
|
36 Ω
|
0.484 in
12.3 mm
|
|||||
2,8817 € - 3,2019 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
87.27 ft
26.60 m
|
107
|
1.496 in
38.0 mm
|
45 Ω
|
0.484 in
12.30 mm
|
|||||
1,7865 € - 1,985 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.181 in
30.0 mm
|
191
|
0.472 in
12.0 mm
|
120
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||
5,295 € - 5,8834 € | 5 Varastossa |
1.354 in
34.4 mm
|
189 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
102 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||
3,1985 € - 3,5539 € | 40 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
124 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
11,6351 € - 12,9279 € | 14 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||
0,9941 € - 1,1045 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
2,6829 € - 2,9811 € | 165 Varastossa |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
1,5347 € - 1,7052 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
0,9031 € - 1,0035 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
2,3117 € - 2,5686 € | 240 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,4013 € - 0,4459 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,5287 € - 0,5875 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,6952 € - 0,7725 € | 2049 Varastossa |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
0,9093 € - 1,0103 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,7046 € - 0,7829 € | 72 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,4921 € - 0,5468 € | 22 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
2,3174 € - 2,5749 € | 264 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
0,9044 € - 1,0049 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,8662 € - 0,9624 € | 54 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa