Tämä kaapelikiinnike kiinnittää aallotetut ja kierteiset putket tai muut niput paikoilleen. Puristimen sisällä kiertävä rihla tarjoaa tiukan otteen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan leveys | Yhteensopiva kaapelin halkaisija | Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | Jalustan pituus | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3109 € - 0,3357 € | 26996 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
0,3896 € - 0,4231 € | 1037 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||||||
0,3896 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
0,3896 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
0,3896 € - 0,4214 € | 1086 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
0,2463 € - 0,2812 € | 3664 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,3122 € - 0,3385 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||||||
0,2998 € - 0,3247 € | 23625 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
0,2998 € - 0,3247 € | 11483 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
0,2998 € - 0,3247 € | 34855 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
EXWHC2-500-01BK | 0,2141 € - 0,2445 € | 16643 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
0,11 € - 0,1358 € | 20095 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
0,1777 € - 0,1974 € | 3880 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
1,8106 € - 1,8571 € | 2500 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
0,3896 € - 0,4214 € | 1355 Varastossa |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
0,3896 € - 0,4214 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
0,1265 € - 0,1561 € | 12260 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
0,4297 € - 0,4642 € | 985 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
0,1545 € - 0,1716 € | 2900 Varastossa |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
0,9548 € - 0,9548 € | 8640 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa