Näiden välilevyjen päässä on naaraskierre, joka kiinnitetään tukevasti ruuvilla. Yläpäässä on lukkiutuva nuolenkärkisakara, joka pitää piirikortin paikoillaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija A | Avainväli | Panel Thickness A Range | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5243 € - 0,8529 € | 81 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,742 € - 1,1692 € | 4060 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,5572 € - 0,9049 € | 903 Varastossa |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,6051 € - 0,9528 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
0,1378 € - 0,1702 € | 19544 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
1.406 in
35.7 mm
|
|||||
0,1378 € - 0,1702 € | 65 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1215 € - 0,2218 € | 9 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6,
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1437 € - 0,2628 € | 16900 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6,
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,5243 € - 0,8529 € | 835 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,5572 € - 0,9049 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,1378 € - 0,1702 € | 89571 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,1378 € - 0,1702 € | 84881 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
0,1333 € - 0,2423 € | 21653 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6,
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
0,1861 € - 0,3395 € | 11391 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6,
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||||
0,5243 € - 0,8529 € | 796 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,5572 € - 0,9049 € | 17398 Varastossa |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
0,1198 € - 0,148 € | 26720 Varastossa |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,1111 € - 0,219 € | 9922 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6,
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||
0,141 € - 0,2587 € | 22208 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
#6,
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||
0,8905 € - 0,9784 € | 1000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa