Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitysvaihtoehtoja, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Sisäkorkeus | Asennustapa | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,7044 € - 8,7044 € | 124 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
10,3499 € - 10,3499 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.705 in
17.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
14,6079 € - 14,6079 € | 440 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
23,8148 € - 23,8148 € | 224 Varastossa |
1.78 in
45.2 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
361,552 € - 374,6679 € | 12 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
Liima
|
|||||||
SRWD-2020 | 361,1101 € - 361,1101 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Ruuvi
|
||||||
333,8212 € - 333,8212 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.5 in
38.1 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
432,4496 € - 432,4496 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2 in
50.8 mm
|
3 in
76.2 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
496,8903 € - 496,8903 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
201,1647 € - 211,7719 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4 in
101.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
472,8978 € - 472,8978 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.5 in
38.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
392,307 € - 392,307 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
Ruuvi
|
|||||||
170,9595 € - 213,6754 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Liima
|
|||||||
SRL1-5-WH6A | 208,7978 € - 292,3169 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Liima
|
||||||
10,3499 € - 10,3499 € | 51 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Liima
|
|||||||
13,7914 € - 13,7914 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.705 in
17.9 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Liima
|
|||||||
18,7277 € - 18,7277 € | 2935 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
Liima
|
|||||||
RX5050-4 | 30,5472 € - 30,5472 € | 90 Varastossa |
1.78 in
45.2 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Liima
|
||||||
11,9953 € - 11,9953 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.535 in
13.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
Liima
|
|||||||
16,2533 € - 16,2533 € | 250 Varastossa |
0.882 in
22.4 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Liima
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa