Saranatapit tai -tangot ovat teollisia kiinnittimiä, joita käytetään yleisesti erityyppisissä sovelluksissa ja käyttötyypeillä. Näillä saranatapeilla voidaan kiinnittää kaksi tai useampi osa yhteen. Niitä käytetään yleisesti rakenteen vahvistamiseen kaappien valmistuksessa ja muissa kohteissa. Lisämateriaalivaihtoehtoja on saatavana pyynnöstä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tapin läpimitta | Kokonaispituus | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0456 € - 0,0456 € | 12000 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
0,067 € - 0,067 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
0,0456 € - 0,0456 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,0403 € - 0,0403 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
0,153 € - 0,153 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,0411 € - 0,0411 € | 18000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,0387 € - 0,0387 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
0,0466 € - 0,0466 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
0,0434 € - 0,0434 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
0,0652 € - 0,0652 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,0442 € - 0,0442 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,1195 € - 0,1195 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||||
0,0411 € - 0,0411 € | 8966 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
0,0697 € - 0,0697 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
0,0548 € - 0,0548 € | 896 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
0,0517 € - 0,0517 € | 8000 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
0,045 € - 0,045 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
0,0492 € - 0,0492 € | 23998 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
2997 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
0,0395 € - 0,0395 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa