LVI-lukko on ulkoinen lukkojärjestelmä, joka tarjoaa turvallisuutta paineistetuille oville. Tämä vasen- ja oikeakätinen lukko on saatavana joko T- tai L-kahvalla. Tämän tuotteen ostavat asiakkaat saattavat olla myös kiiinnostuneita vuoraus- ja tiivistevalikoimastamme.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kahvatyyppi | Kokonaispituus | Materiaali | Avaimen tyyppi | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,6784 € - 16,4839 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ei kahvaa
|
3.15 in
80.0 mm
|
Samakki
|
Eurokey (5333)
|
||||||
10,5968 € - 14,9368 € | 59 Varastossa |
Ei kahvaa
|
3.701 in
94.0 mm
|
Samakki
|
Avaimeton
|
||||||
10,5968 € - 14,9368 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ei kahvaa
|
3.15 in
80.0 mm
|
Samakki
|
Avaimeton
|
||||||
201,4083 € - 422,9575 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ei kahvaa
|
3.701 in
94.0 mm
|
Samakki
|
5,0 mm kaksiosainen avain
|
||||||
36,2948 € - 89,8756 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||||||
34,1179 € - 84,5698 € | 208 Varastossa |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||||||
11,6784 € - 16,4839 € | 29 Varastossa |
Ei kahvaa
|
3.701 in
94.0 mm
|
Samakki
|
Eurokey (5333)
|
||||||
25,9855 € - 64,4141 € | 10 Varastossa |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Avaimeton
|
||||||
23,4116 € - 73,6022 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Avaimeton
|
||||||
6,2704 € - 13,0489 € | 111 Varastossa |
Safety Handle
|
4.921 in
125.0 mm
|
Teräs
|
Avaimeton
|
||||||
36,8288 € - 91,2668 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||||||
28,1623 € - 69,7846 € | 6 Varastossa |
Ei kahvaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Avaimeton
|
||||||
28,2719 € - 52,8734 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Outside Locking Handle
|
8.858 in
225.0 mm
|
PA
|
Avaimeton
|
||||||
6,38 € - 13,28 € | 81 Varastossa |
Catch Plate
|
2.165 in
55.0 mm
|
Samakki
|
Avaimeton
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa