Lukittavien kaasujousten valikoimamme sisältää turvalliset kaasujouset, lukittavat kaasujouset ja lukittavat Blocklift-kaasujouset. Nämä jouset sopivat käyttökohteisiin, joissa liikkeenhallinnan säädöt edellyttävät mukavuutta ja turvallisuutta jopa silloin, kun ne on lukittu asentoon. Niitä käytetään yleisesti lääkintäalalla, laboratorioissa, autoteollisuudessa sekä huonekaluissa ja teollisuuslaitteissa, joita avataan, suljetaan, kallistetaan tai vaimennetaan.
Turvajousissa on suojus. Ne poistavat tarvetta erottaa turvatangot kriittisissä nostoa avustavissa käyttökohteissa. Kun ne on laajennettu äärimmilleen, ne menevät positiiviseen lukkoon, mikä suojaa käyttäjää loukkaantumisriskeiltä mahdollisen ylikuormituksen tai virheellisen käytön aikana. Suojusta on painettava aktiivisesti lukon vapauttamiseksi ja turvallisen käytön varmistamiseksi. Ne tarjoavat itsenäisen ja huoltovapaan ratkaisun, ja ne toimitetaan pareittain. Tanko on valmistettu teräksestä ja kiinnittimet polyamidista ja teräksestä.
Blocklift-jouset toimivat aivan perinteisten kaasujousten tavoin, mutta ne on varustettu myös erityisellä sisäisellä lukkoventtiilillä, jonka avulla sen voi kiinnittää mihin tahansa asentoon. Tämän lukitusmekanismin ansiosta jousi voi liikkua vain kun männän varren päässä oleva vapautustappi painetaan alas. Blockliftin yleiset käyttökohteet ovat: lentokoneiden, linja-autojen, junien ja muiden erityiskuljetusajoneuvojen istuinten korkeuden ja kulman säätö. Niillä voi säätää myös sairaalavuoteita, fysioterapiapöytiä ja pyörätuoleja sekä pöytien nostoputkia. Saatavana hiilestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuina. Mahdollista käyttää yhdellä kädellä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Laajennettu pituus | Kierrekoko | Tangon läpimitta | Iskun pituus | Maksimivoima | Yhteensopiva männän halkaisija | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67,3186 € - 97,2472 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
67,1543 € - 96,987 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
84,5419 € - 122,11 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
64,156 € - 92,6744 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
80,9138 € - 116,8664 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
63,3893 € - 91,5654 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||
1253237 | 67,743 € - 97,8496 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
123,4557 € - 123,4557 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
116,1936 € - 116,1936 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
101,6694 € - 101,6694 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
108,9314 € - 108,9314 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
94,4072 € - 94,4072 € | 16 Varastossa |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
217,8629 € - 217,8629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
261,4355 € - 261,4355 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
174,2903 € - 174,2903 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
113,5668 € - 164,0319 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
1253241 | 111,8281 € - 161,5401 € | 20 Varastossa |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
110,2536 € - 159,2537 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
87,1452 € - 87,1452 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa