Kahvalliset salpalukot L-kahvalla käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kahvan pituus | Salvan pituus | Väri | Salpamalli | Asennussuunta | Materiaali | Kiinnityspituus | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,3629 € - 9,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,3629 € - 9,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,3629 € - 9,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,3629 € - 9,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,3629 € - 9,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,3629 € - 9,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,3629 € - 9,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,3629 € - 9,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,3629 € - 9,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,3629 € - 9,3629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Neljänneskierrossalpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
6,6618 € - 11,6623 € | 50 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Cam Latches
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
4,915 € - 11,6623 € | 23 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Cam Latches
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
4,915 € - 11,6623 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Cam Latches
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
6,6618 € - 11,6623 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Cam Latches
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
6,9362 € - 46,1455 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Salpalukot
|
Oikeakätinen
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
6,5783 € - 11,6623 € | 69 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Cam Latches
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
4,915 € - 11,6623 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Cam Latches
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
6,4982 € - 11,6623 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Cam Latches
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
7,8975 € - 7,8975 € | 4 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Salpalukot
|
Yleispätevä
|
Samakki
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
6,5823 € - 11,6623 € | 5 Varastossa |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kromi
|
Cam Latches
|
Yleispätevä
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa