Valikko Haku

Vakiomittaiset sinetit - muovi

Varastossa

Muoviset vakiomittaiset sinetit ovat helppo ja taloudellinen tapa paljastaa peukalointi tai murto. Näissä tuotteissa on litteä hihna, joka lukittuu tiukasti tietyn pituiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Lapun pituus Väri Lapun leveys Hihnan leveys Tyyppi Osta
0,0779 € - 0,1464 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Valkoinen
12.0 mm
9.0 mm
TwinLock
0,0779 € - 0,1464 € 15688 Varastossa
Sininen
12.0 mm
9.0 mm
TwinLock
0,0779 € - 0,1464 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Sininen
12.0 mm
9.0 mm
TwinLock
0,2108 € - 0,3135 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
40.0 mm
Sininen
20.0 mm
10.0 mm
Kiinteämittainen sinetti
0,1478 € - 0,2218 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Valkoinen
8.6 mm
OctoLock
1222401 0,1478 € - 0,2218 € 606 Varastossa
Punainen
8.6 mm
OctoLock
0,2108 € - 0,3135 € 693 Varastossa
40.0 mm
Punainen
20.0 mm
10.0 mm
Kiinteämittainen sinetti
0,1478 € - 0,2218 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Vihreä
8.6 mm
OctoLock
0,1478 € - 0,2218 € 179 Varastossa
Keltainen
20.0 mm
8.6 mm
OctoLock
0,0779 € - 0,1464 € 8000 Varastossa
Oranssi
9.0 mm
TwinLock
0,2108 € - 0,3135 € 887 Varastossa
40.0 mm
Vihreä
20.0 mm
10.0 mm
Kiinteämittainen sinetti
0,0779 € - 0,1464 € 22597 Varastossa
Keltainen
9.0 mm
TwinLock
0,0779 € - 0,1464 € 11000 Varastossa
Vihreä
9.0 mm
TwinLock
0,0779 € - 0,1464 € 20569 Varastossa
Punainen
9.0 mm
TwinLock
0,2108 € - 0,3135 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
40.0 mm
Valkoinen
20.0 mm
10.0 mm
Kiinteämittainen sinetti
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Valkoinen

1222451

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    TwinLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Sininen

1222454

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0779 €

Varastotasot
15688 Varastossa
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    TwinLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
TwinLock 160.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Sininen

1222448

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    TwinLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
InnoLock 1.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropeeni Sininen

1222263

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kiinteämittainen sinetti
  • Tyyppi
    Kiinteämittainen sinetti
  • Lukitusmekanismi
    Metal Locking Jaw
  • Irrotettavuus
    Repäistävä
OctoLock 1.4 mm (T) 205.0 mm (L) Valkoinen

1222400

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    OctoLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
OctoLock 1.4 mm (T) 205.0 mm (L) Punainen

1222401

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1478 €

Varastotasot
606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    OctoLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
InnoLock 1.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropeeni Punainen

1222261

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2108 €

Varastotasot
693 Varastossa
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kiinteämittainen sinetti
  • Tyyppi
    Kiinteämittainen sinetti
  • Lukitusmekanismi
    Metal Locking Jaw
  • Irrotettavuus
    Repäistävä
OctoLock 1.4 mm (T) 205.0 mm (L) Vihreä

1222404

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    OctoLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
OctoLock 1.4 mm (T) 205.0 mm (L) Keltainen

1222402

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1478 €

Varastotasot
179 Varastossa
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    OctoLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Oranssi

1222456

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0779 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    TwinLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
InnoLock 1.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropeeni Vihreä

1222264

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2108 €

Varastotasot
887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kiinteämittainen sinetti
  • Tyyppi
    Kiinteämittainen sinetti
  • Lukitusmekanismi
    Metal Locking Jaw
  • Irrotettavuus
    Repäistävä
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Keltainen

1222453

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0779 €

Varastotasot
22597 Varastossa
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    TwinLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Vihreä

1222455

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0779 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    TwinLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) Punainen

1222452

Hinta-alue
0,1464 € - 0,0779 €

Varastotasot
20569 Varastossa
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kaksoislukitussinetti
  • Tyyppi
    TwinLock
  • Lukitusmekanismi
    Asetaalista (POM) valmistettu lukitusleuka
  • Irrotettavuus
    Manuaalinen poisto - työkaluja ei tarvita
InnoLock 1.0 mm (T) 200.0 mm (L) Polypropeeni Valkoinen

1222260

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Luokittelu
    Indicative Seal
  • Tiivistetyyppi
    Kiinteämittainen sinetti
  • Tyyppi
    Kiinteämittainen sinetti
  • Lukitusmekanismi
    Metal Locking Jaw
  • Irrotettavuus
    Repäistävä