Kartiojouset ovat eräänlaisia puristusjousia, joiden jousiosan läpimitta on pienempi jousen toisessa päässä, joten jousi pääsee puristumaan lähes litteäksi. Ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa korkeus on rajoitettua ja joissa ei ole riittävästi tilaa tavallisille puristusjousille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Minimi ulkohalkaisija | Jousivakio | Kokonaispituus | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4506 € - 2,8274 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.189 in
4.8 mm
|
2.54 Nmm
2.54 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||
2,8066 € - 3,1477 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.205 in
5.2 mm
|
7.15 Nmm
7.15 Nmm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||
2,9024 € - 3,1352 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.20 Nmm
1.20 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
2,9024 € - 3,1352 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.91 Nmm
1.91 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
2,9024 € - 3,1352 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.189 in
4.8 mm
|
5.63 Nmm
5.63 Nmm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||
2,7108 € - 2,9572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 Nmm
0.63 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
2,9709 € - 3,231 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
1.07 Nmm
1.07 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
2,9709 € - 3,231 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.28 in
7.1 mm
|
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
2,9709 € - 3,4515 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
2,9709 € - 3,4842 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.28 in
7.1 mm
|
4.06 Nmm
4.06 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
3,0394 € - 3,5411 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 Nmm
0.63 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.343 in
8.7 mm
|
0.93 Nmm
0.93 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,0394 € - 3,6078 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.343 in
8.7 mm
|
1.29 Nmm
1.29 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.28 in
7.1 mm
|
1.47 Nmm
1.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.374 in
9.5 mm
|
4.52 Nmm
4.52 Nmm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,0394 € - 3,3937 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.28 in
7.1 mm
|
7.09 Nmm
7.09 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.343 in
8.7 mm
|
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
3,1626 € - 3,6352 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.343 in
8.7 mm
|
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.437 in
11.1 mm
|
3.69 Nmm
3.69 Nmm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
3,1626 € - 3,5412 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.311 in
7.9 mm
|
4.67 Nmm
4.67 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa