Kartonkikoukut työnnetään pahvisen tai kevyen kyltin läpi ja kiinnitetään takaa haarakkeella. Valkoinen koukku sopii myyntipistemateriaalien ripustukseen ja sulautuu vaaleaan taustaan.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3409 € - 0,3792 € | 27752 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
0,3518 € - 0,3902 € | 21792 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
||||||||
0,1779 € - 0,1985 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.65 in
16.5 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa