Valikko Haku

Kierretangot ja -tapit

Varastossa

Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Osta
0,4148 € - 1,4238 € 10700 Varastossa
M4
200.0 mm
0,7721 € - 2,9983 € 5339 Varastossa
M8
200.0 mm
9,2277 € - 10,2545 € 415 Varastossa
M4
1000.0 mm
0060060000VR 19,6329 € - 21,8097 € 116 Varastossa
M10
1000.0 mm
62,8553 € - 62,8553 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M18
1000.0 mm
15,6351 € - 16,4565 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M3
1000.0 mm
16,0732 € - 16,922 € 8 Varastossa
M8
1000.0 mm
48,2197 € - 50,7662 € 110 Varastossa
M16
1000.0 mm
1,0925 € - 4,2716 € 1730 Varastossa
M10
200.0 mm
11,5415 € - 12,8284 € 85 Varastossa
M6
1000.0 mm
40,8813 € - 43,0308 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
M14
1000.0 mm
151,3814 € - 151,3814 € 5 Varastossa
M24
1000.0 mm
9,7069 € - 10,8022 € 805 Varastossa
M5
1000.0 mm
26,5742 € - 29,5041 € 214 Varastossa
M12
1000.0 mm
71,7819 € - 71,7819 € 5 Varastossa
M20
1000.0 mm
0,431 € - 0,5321 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
1/2-13
76.2 mm
0,1672 € - 0,2204 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
1/4-20
50.8 mm
0,0564 € - 0,0696 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
1/4-20
19.1 mm
0,164 € - 0,2025 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
3/8-16
25.4 mm
0,2393 € - 0,2955 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
3/8-16
63.5 mm
  • / 3
Kierretanko 200.0 mm (L) M4 PA

072042000002

Hinta-alue
1,4238 € - 0,4148 €

Varastotasot
10700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Kierretanko 200.0 mm (L) M8 Polyamidi

072082000002

Hinta-alue
2,9983 € - 0,7721 €

Varastotasot
5339 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Polyamidi
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M4 PA

0060020000VR

Hinta-alue
10,2545 € - 9,2277 €

Varastotasot
415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M10 PA

0060060000VR

Hinta-alue
21,8097 € - 19,6329 €

Varastotasot
116 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M18 PA

0060100000VR

Hinta-alue
62,8553 € - 62,8553 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M18
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M3 PA

0060010000VR

Hinta-alue
16,4565 € - 15,6351 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M8 PA

0060050000VR

Hinta-alue
16,922 € - 16,0732 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M16 PA

0060090000VR

Hinta-alue
50,7662 € - 48,2197 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 200.0 mm (L) M10 PA

072102000002

Hinta-alue
4,2716 € - 1,0925 €

Varastotasot
1730 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M6 PA

0060040000VR

Hinta-alue
12,8284 € - 11,5415 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M14 PA

0060080000VR

Hinta-alue
43,0308 € - 40,8813 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M24 PA

0060120000VR

Hinta-alue
151,3814 € - 151,3814 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M5 PA

0060030000VR

Hinta-alue
10,8022 € - 9,7069 €

Varastotasot
805 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M12 PA

0060070000VR

Hinta-alue
29,5041 € - 26,5742 €

Varastotasot
214 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1000.0 mm (L) M20 PA

0060110000VR

Hinta-alue
71,7819 € - 71,7819 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 76.2 mm (L) 1/2-13 PA

3850013300SD

Hinta-alue
0,5321 € - 0,431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 50.8 mm (L) 1/4-20 PA

3825020200SD

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1672 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 19.1 mm (L) 1/4-20 PA

3825020075SD

Hinta-alue
0,0696 € - 0,0564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 25.4 mm (L) 3/8-16 PA

3837516100SD

Hinta-alue
0,2025 € - 0,164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/8-16
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 63.5 mm (L) 3/8-16 PA

3837516250SD

Hinta-alue
0,2955 € - 0,2393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/8-16
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 63.5 mm (L) 1/4-20 PA

3825020250SD

Hinta-alue
0,1308 € - 0,1059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 50.8 mm (L) #10-32 PA

3801032200SD

Hinta-alue
0,1034 € - 0,0838 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 50.8 mm (L) 3/8-16 PA

3837516200SD

Hinta-alue
0,2644 € - 0,2141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/8-16
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 38.1 mm (L) 1/4-20 PA

3825020150SD

Hinta-alue
0,1359 € - 0,1101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 127.0 mm (L) 1/2-13 PA

3850013500SD

Hinta-alue
1,3265 € - 1,0744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    127.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 38.1 mm (L) 5/16-18 PA

3831218150SD

Hinta-alue
0,1589 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1.0 m (L) M8 PA

38M080125TR

Hinta-alue
0,009 € - 0,0073 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 38.1 mm (L) #10-32 PA

3801032150SD

Hinta-alue
0,0955 € - 0,0774 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 76.2 mm (L) 3/8-16 PA

3837516300SD

Hinta-alue
0,3156 € - 0,2556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/8-16
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 38.1 mm (L) 1/2-13 PA

3850013150SD

Hinta-alue
0,3057 € - 0,2476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 200.0 mm (L) M6 Polyamidi

072062000002

Hinta-alue
1,903 € - 0,5558 €

Varastotasot
4742 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Polyamidi
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 200.0 mm (L) M5 PA

072052000002

Hinta-alue
1,6155 € - 0,4696 €

Varastotasot
18887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 25.4 mm (L) 1/4-20 PA

3825020100SD

Hinta-alue
0,1165 € - 0,0885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 63.5 mm (L) 5/16-18 PA

3831218250SD

Hinta-alue
0,2018 € - 0,1635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 25.4 mm (L) 5/16-18 PA

3831218100SD

Hinta-alue
0,1147 € - 0,0929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 38.1 mm (L) 3/8-16 PA

3837516150SD

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/8-16
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 25.4 mm (L) #10-32 PA

3801032100SD

Hinta-alue
0,0653 € - 0,0529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1.0 m (L) M3 PA

38M030050TR

Hinta-alue
0,0081 € - 0,0066 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 63.5 mm (L) #10-32 PA

3801032250SD

Hinta-alue
0,1114 € - 0,0903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 63.5 mm (L) 1/2-13 PA

3850013250SD

Hinta-alue
0,4629 € - 0,3749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    63.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 101.6 mm (L) 1/2-13 PA

3850013400SD

Hinta-alue
1,0622 € - 0,8604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 50.8 mm (L) 5/16-18 PA

3831218200SD

Hinta-alue
0,1804 € - 0,1461 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 76.2 mm (L) 1/4-20 PA

3825020300SD

Hinta-alue
0,1873 € - 0,1517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 1.0 m (L) M4 PA

38M040070TR

Hinta-alue
11,3909 € - 9,392 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaispituus
    1.0 m
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 19.1 mm (L) #10-32 PA

3801032075SD

Hinta-alue
0,0592 € - 0,045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    #10-32
  • Kokonaispituus
    19.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 76.2 mm (L) 5/16-18 PA

3831218300SD

Hinta-alue
0,233 € - 0,1887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 101.6 mm (L) 3/8-16 PA

3837516400SD

Hinta-alue
0,6064 € - 0,4912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    3/8-16
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kierretanko 50.8 mm (L) 1/2-13 PA

3850013200SD

Hinta-alue
0,3608 € - 0,2922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    PA
  • Koko materiaali
    Polyamidi