Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on tasakanta ja Torx-avain. Torx-avaimet tarjoavat positiivisen ja nopeasti sijoitettavan tavan, joka siirtää vääntömomentin vähemmällä laskevalla paineella. Ne tarjoavat myös hyvän kiinnitysulkoasun, joka sopii ihanteellisesti viimeisteltyihin tuote-esittelyihin.
Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. M8-koossa on pienempi Torx. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 14583 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l2 025 | l1 025 | H1 max | d3 max | Avaintyyppi | d2 a012 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1933 € - 3,1333 € | 693 Varastossa |
M2.5
|
3.7
|
8.0
|
2.1
|
5.0
|
Risti
|
1.7
|
|||
0,14 € - 0,20 € | 8127 Varastossa |
M3
|
4.5
|
10.0
|
2.4
|
5.6
|
Risti
|
2.0
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M2.5
|
3.7
|
10.0
|
2.1
|
5.0
|
Risti
|
1.7
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 2273 Varastossa |
M3
|
4.5
|
20.0
|
2.4
|
5.6
|
Risti
|
2.0
|
|||
2,492 € - 3,56 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.7
|
9.5
|
Risti
|
3.7
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 753 Varastossa |
M4
|
6.0
|
20.0
|
3.1
|
8.0
|
Risti
|
2.8
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | 988 Varastossa |
M4
|
6.0
|
30.0
|
3.1
|
8.0
|
Risti
|
2.8
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
6.0
|
16.0
|
3.1
|
8.0
|
Risti
|
2.8
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
7.5
|
20.0
|
4.7
|
12.0
|
Risti
|
4.2
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
7.5
|
12.0
|
4.7
|
12.0
|
Risti
|
4.2
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
6.0
|
12.0
|
3.1
|
8.0
|
Risti
|
2.8
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
7.5
|
20.0
|
3.7
|
9.5
|
Risti
|
3.7
|
|||
0,3966 € - 0,5666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
7.5
|
30.0
|
3.7
|
9.5
|
Risti
|
3.7
|
|||
2,28 € - 3,25 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
4.5
|
25.0
|
2.5
|
6.0
|
Torx-kanta
|
2.0
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 500 Varastossa |
M4
|
6.0
|
30.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-kanta
|
2.8
|
|||
2,32 € - 3,31 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
7.5
|
16.0
|
3.9
|
10.0
|
Torx-kanta
|
3.7
|
|||
2,36 € - 3,37 € | 64 Varastossa |
M6
|
7.5
|
16.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx-kanta
|
4.2
|
|||
2,40 € - 3,44 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
7.5
|
40.0
|
4.7
|
12.0
|
Torx-kanta
|
4.2
|
|||
2,28 € - 3,25 € | 100 Varastossa |
M4
|
6.0
|
25.0
|
3.2
|
8.0
|
Torx-kanta
|
2.8
|
|||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
4.5
|
25.0
|
2.4
|
5.6
|
Risti
|
2.0
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa