Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M3 30.0 303 Ruostumaton teräs

Captive Screw with a pan style head and a Philips drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes.
Tuotekoodi:

20186074

9948 Varastossa Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 0,9333 €
100 - 249 0,84 €
250 - 749 0,7466 €
750 + 0,6533 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

0,93 €

1 x 0,9333 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 025 30.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
H1 max 2.4
l2 025 4.5
Avaintyyppi Risti
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä