Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M2.5 5.0 316 ruostumaton teräs

Kiinnitysruuvi, jossa on kuusikulmainen kanta. Suunniteltu niin, että ruuvi ei löysty itsestään. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei putoa pois paneelin aukosta, johon se on asetettu. Voidaan käyttää kierteisissä tai ei-kierteisissä aukoissa. Mustattu viimeistely ja valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20185749

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 1,9333 €
100 - 249 1,74 €
250 - 749 1,5466 €
750 + 1,3533 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,93 €

1 x 1,9333 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M2.5
l1 025 5.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Valmis Blackened
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä