Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kantapää ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 4762 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l2 025 | Materiaali | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1466 € - 3,0666 € | 400 Varastossa |
M4
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
3,332 € - 4,76 € | 602 Varastossa |
M6
|
7.5
|
316 ruostumaton teräs
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
7,2201 € - 10,3144 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
5,824 € - 8,32 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
7,5811 € - 10,8301 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
2,17 € - 3,10 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
1,5866 € - 2,2666 € | 244 Varastossa |
M2.5
|
3.0
|
Titaani G2
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
1,68 € - 2,40 € | 66 Varastossa |
M2.5
|
3.0
|
Titaani G2
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
11,8372 € - 16,9103 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M16
|
20.0
|
316 ruostumaton teräs
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
1,6566 € - 2,3666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
4.5
|
Titaani G2
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
3,15 € - 4,50 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
6.0
|
Titaani G2
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
4,8066 € - 6,8666 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
7.5
|
Titaani G2
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
5,6933 € - 8,1333 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
7.5
|
Titaani G2
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
3,99 € - 5,70 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
7.5
|
Titaani G2
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
6,517 € - 9,31 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
7.5
|
Titaani G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
5,0633 € - 7,2333 € | 17 Varastossa |
M8
|
10.0
|
Titaani G2
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
6,517 € - 9,31 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
7.5
|
Titaani G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
6,419 € - 9,17 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
7.5
|
Titaani G2
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
5,39 € - 7,70 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
10.0
|
Titaani G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
9,94 € - 14,20 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
12.5
|
Titaani G5
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa