Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M16 60.0 303 Ruostumaton teräs

Captive Screw with a cap style head and a hexagonal drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Tuotekoodi:

20186296

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 9,8232 €
100 - 249 8,8409 €
250 - 749 7,8586 €
750 + 6,8762 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,82 €

1 x 9,8232 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M16
l1 025 60.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Valmis Blackened
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä