Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M5 35.0 Titaani G5

Kiinnitysruuvi, jossa on kuusikulmainen kanta. Suunniteltu niin, että ruuvi ei löysty itsestään. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei putoa pois paneelin aukosta, johon se on asetettu. Voidaan käyttää kierteisissä tai ei-kierteisissä aukoissa.
Tuotekoodi:

20187514

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta Kysy lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 6,3666 €
100 - 249 5,73 €
250 - 749 5,0933 €
750 + 4,4566 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,37 €

1 x 6,3666 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 025 35.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Materiaali Titaani G5
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä