Nämä koneruuvit on suunniteltu matalakantaisiksi esteettisten ja tilaa säästävien tarkoitusten vuoksi. Matala kanta tekee niistä erinomaisia matalan välyksen kohteisiin. Tarjontamme sisältää matalakantaisia ja erityisen matalakantaisia vaihtoehtoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Torx-koko | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6973 € - 3,0345 € | 100 Varastossa |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
8,6237 € - 9,7001 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
3,3587 € - 3,7866 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
3,9941 € - 4,4869 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
2,8659 € - 3,229 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
3,3587 € - 3,7866 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
12,6367 € - 13,3761 € | 9 Varastossa |
TX10
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
20,2626 € - 22,7955 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
4,2031 € - 4,7234 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX8
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
5,5859 € - 6,2841 € | 120 Varastossa |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
8,5568 € - 20,212 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX10
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
14,8547 € - 16,7167 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX15
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
23,3979 € - 26,3278 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
3,8471 € - 4,3263 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX8
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
6,4621 € - 15,2668 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX8
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
6,1198 € - 6,8728 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX10
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
9,6247 € - 10,8295 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
20,2626 € - 22,7955 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
3,8471 € - 4,3263 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
8,5568 € - 20,212 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tähtikanta
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa