Ulkoiset lukitusaluslevyt ehkäisee ruuviliitosten löystymisen silloin kun näihin kohdistuu sivuttaiskuormitusta, tärinää tai värähtelyä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Overall Height | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0238 € - 0,0238 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.161 in
4.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||||||
0,0386 € - 0,0538 € | 28192 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||||||
0,0265 € - 0,0265 € | 9179 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||||||
0,0295 € - 0,0295 € | 22656 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
|||||||
0,0631 € - 0,10 € | 8078 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||||||
0,0409 € - 0,0571 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.11 in
2.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa