Iso kuula, joka on monen pienen kuulan päällä puolipallon muotoisen kupin sisällä. Näiden keskiraskaan käytön tyypillisiä käyttökohteita ovat rahdin ja matkatavaroiden käsittely, kokoomalinjat, koneiden lastaus, liukuovijärjestelmät ja konepöydät. Niissä on suuri tukialue, ne ovat vakaampia ja ne kiinnitetään reiän kautta.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuulan halkaisija | Kokonaishalkaisija | Kuulan leveys | Kannan korkeus | Halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9797 € - 14,0249 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
||||
6,3024 € - 17,7558 € | 40 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.272 in
57.7 mm
|
||||
6,3024 € - 17,7558 € | 238 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
||||
15,1855 € - 42,7283 € | 53 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||
46,4904 € - 130,7994 € | 50 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||||
6,4969 € - 18,2732 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
11,6323 € - 32,7339 € | 150 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||
4,9797 € - 6,6785 € | 3 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
||||
6,0042 € - 16,8843 € | 40 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
||||
10,0891 € - 28,3766 € | 156 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||||
19,9448 € - 26,7141 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||
11,5156 € - 32,4071 € | 40 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
||||
15,2504 € - 42,919 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||||
4,9797 € - 6,6785 € | 1 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
||||
6,1209 € - 17,2111 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||
18,4275 € - 24,6911 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||||
23,4073 € - 65,8763 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.563 in
39.7 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||||
16,2748 € - 45,8056 € | 109 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
||||
4,9797 € - 6,6785 € | 49 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
||||
6,3024 € - 17,7558 € | 40 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.665 in
67.7 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa