Valikko Haku

Modulaarinen kaapeliläpivienti levy

Varastossa

Modulaariset kaapeliläpivienti levyt muodostavat mukautuvan ja aikaa säästävän ratkaisun kaapelien asentamiseen kotelon seinämään, ja ilman työkaluja. Modulaarinen rakenne (jopa 5 erillistä riviä, kaikkiaan 25 läpivientiä) tarjoaa joustavan ratkaisun jonka avulla voidaan helposti lisätä ja/tai poistaa levyyn kiinnitettyjä kalvoläpivientejä. Valikoimastamme löytyy läpivientejä 8 eri halkaisijalla

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Levyn korkeus Reikien määrä Osta
21,7032 € - 32,4357 € 44 Varastossa
108.0 mm
15
17,1247 € - 24,3267 € 27 Varastossa
85.5 mm
10
16,6321 € - 17,3355 € 2 Varastossa
63.0 mm
5
32,4357 € - 48,6256 € 31 Varastossa
153.0 mm
25
27,0204 € - 40,5167 € 1 Varastossa
130.5 mm
12
Kaapeliläpivientijärjestelmä 15 Polyamidi Musta

1334529

Hinta-alue
32,4357 € - 21,7032 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Levyn korkeus
    108.0 mm
  • Levyn pituus
    153.0 mm
  • Levyn leveys
    32.3 mm
  • Reikien määrä
    15
  • Hinta / kpl sis ALV
    39.4316 EUR
Kaapeliläpivientijärjestelmä 10 Polyamidi Musta

1334528

Hinta-alue
24,3267 € - 17,1247 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Levyn korkeus
    85.5 mm
  • Levyn pituus
    153.0 mm
  • Levyn leveys
    32.3 mm
  • Reikien määrä
    10
  • Hinta / kpl sis ALV
    29.5738 EUR
Kaapeliläpivientijärjestelmä 5 Polyamidi Musta

1334527

Hinta-alue
17,3355 € - 16,6321 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Levyn korkeus
    63.0 mm
  • Levyn pituus
    153.0 mm
  • Levyn leveys
    32.3 mm
  • Reikien määrä
    5
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpivientijärjestelmä 25 Polyamidi Musta

1334531

Hinta-alue
48,6256 € - 32,4357 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Levyn korkeus
    153.0 mm
  • Levyn pituus
    153.0 mm
  • Levyn leveys
    32.3 mm
  • Reikien määrä
    25
  • Hinta / kpl sis ALV
    59.1135 EUR
Kaapeliläpivientijärjestelmä 12 Polyamidi Musta

1334530

Hinta-alue
40,5167 € - 27,0204 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Levyn korkeus
    130.5 mm
  • Levyn pituus
    153.0 mm
  • Levyn leveys
    32.3 mm
  • Reikien määrä
    12
  • Hinta / kpl sis ALV
    49.2557 EUR