Muoviset kuusiokantapultit ja -ruuvit ovat erinomaisia kiinnikkeitä materiaalien mekaaniseen kiinnitykseen. Ne ovat kevyitä ja kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja. • Viittaa ISO 4017, NF EN 24017 ja DIN 933 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väli/TPI | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0326 € - 0,0403 € | 738 Varastossa |
M2
|
0.4 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||||
0,056 € - 0,0621 € | 2000 Varastossa |
M2.5
|
0.45 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||||
0,0614 € - 0,0759 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||||
0,0329 € - 0,0406 € | 5378 Varastossa |
M2.5
|
0.45 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kuusikulmainen kanta
|
||||
0,0321 € - 0,0396 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
50M030050K012 | 0,0332 € - 0,041 € | 900 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
0,066 € - 0,0815 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,1968 € - 0,243 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
1.25 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,1514 € - 0,187 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,032 € - 0,0395 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M2.5
|
0.45 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,0665 € - 0,0821 € | 1670 Varastossa |
M6
|
1.0 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,0329 € - 0,0406 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M2.5
|
0.45 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,0323 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M2
|
0.4 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,0373 € - 0,046 € | 192 Varastossa |
M3
|
0.5 mm
|
Väritön
|
PA
|
1.654 in
42.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,0344 € - 0,0425 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3.5
|
0.6 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,0356 € - 0,0439 € | 1007 Varastossa |
M3.5
|
0.6 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,0355 € - 0,0438 € | 6 Varastossa |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,0366 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
0.7 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,0386 € - 0,0477 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
0,0398 € - 0,0491 € | 4218 Varastossa |
M5
|
0.8 mm
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa