Valikko Haku

Kuusiomutterit - vakiokoko - metalli

Varastossa

Vakiokokoiset kuusiomutterit ovat yksi yleisimmistä saatavilla olevista muttereista, ja niitä käytetään koneruuvikierteisten ankkureiden, pulttien, ruuvien, tappien, kierteisten tankojen ja muiden kiinnikkeiden kanssa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Osta
0,0291 € - 0,0291 € 59444 Varastossa
M4
7.0 mm
0,1203 € - 0,1656 € 788 Varastossa
M8
13.0 mm
0,0299 € - 0,0299 € 35874 Varastossa
M5
8.0 mm
0,0239 € - 0,0239 € 17979 Varastossa
M3
5.5 mm
0,0629 € - 0,0998 € 7480 Varastossa
M6
10.0 mm
Kuusiomutteri M4 7.0 mm Niukkahiilinen teräs

051040040952

Hinta-alue
0,0291 € - 0,0291 €

Varastotasot
59444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.2 mm
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
Kuusiomutteri M8 13.0 mm Niukkahiilinen teräs

051080040952

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1203 €

Varastotasot
788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    6.5 mm
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
Kuusiomutteri M5 8.0 mm Niukkahiilinen teräs

051050040952

Hinta-alue
0,0299 € - 0,0299 €

Varastotasot
35874 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
Kuusiomutteri M3 5.5 mm Niukkahiilinen teräs

051030040952

Hinta-alue
0,0239 € - 0,0239 €

Varastotasot
17979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.4 mm
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
Kuusiomutteri M6 10.0 mm Niukkahiilinen teräs

051060040952

Hinta-alue
0,0998 € - 0,0629 €

Varastotasot
7480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Mutterin muoto
    Kuusikulmainen
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs