Levyreunasisäkkeet tarjoavat vahvat kierteet metallilevyihin, jotka ovat liian ohuita porattavaksi. Ne kiinnitetään ohuen levyn reunaan vaihtoehtona itsetarttuville sisäkkeille.
Asennus:
1. Aseta sisäkkeen lovi paneelin aukon reunaan.
2. Kierrä sisäkkeen jousijalkaa paneelia kohden. Tämä puristaa jousijalkaa, jolloin se pääsee paneelin loven läpi.
3. Jalka napsahtaa takaisin tavalliseen asentoonsa kiinnittäen sisäkkeen paneeliin.
Huomaa: Sisäkierteen asennukseen tarvitaan ruuviavainta.
Sisäke voidaan irrottaa asentamisen jälkeen yksinkertaisesti puristamalla jousijalat yhteen ja kiertämällä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1616 € - 0,1851 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
0,2404 € - 0,2749 € | 4884 Varastossa |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
0,1616 € - 0,1851 € | 6268 Varastossa |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|||||||
0,2404 € - 0,2749 € | 2657 Varastossa |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||
0,2404 € - 0,2749 € | 35094 Varastossa |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa