Lieriömäisiä pronssimuttereita käytetään johtoruuviemme kanssa muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla, kun se pyörii, tarjoten sujuvan ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorilla toimiviin käyttökohteisiin alhaisella tai keskisuurella kierrolla. Siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumiskestävyyden materiaalin ansiosta. Valmistettu pronssista, mikä takaa paremman korroosionkestävyyden kuin teräs, mutta on heikompi ja kestää vähemmän lämpöä.
Sitä käytetään johtoruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto-, avaruus- ja rakennusteollisuudessa. Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä pronssimuttereita.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Kierrekoko | d1 tol 7H | Kosketuspinta | Kierteen suunta | d2 tol. h10 | Nousu | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511,5384 € - 568,376 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Vasenkätinen
|
120.0
|
10.0
|
|||
12,59 € - 16,78 € | 10 Varastossa |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Oikeakätinen
|
26.0
|
6.0
|
|||
20,00 € - 26,66 € | 19 Varastossa |
28.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
380.0
|
Oikeakätinen
|
30.0
|
6.0
|
|||
31,04 € - 41,38 € | 3 Varastossa |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Oikeakätinen
|
40.0
|
8.0
|
|||
36,13 € - 48,17 € | 3 Varastossa |
40.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
790.0
|
Oikeakätinen
|
45.0
|
8.0
|
|||
22,58 € - 30,10 € | 10 Varastossa |
32.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
490.0
|
Oikeakätinen
|
36.0
|
8.0
|
|||
66,38 € - 82,97 € | 7 Varastossa |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Vasenkätinen
|
50.0
|
5.0
|
|||
95,00 € - 111,77 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Vasenkätinen
|
60.0
|
5.0
|
|||
129,1524 € - 161,4405 € | 2 Varastossa |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Vasenkätinen
|
75.0
|
6.0
|
|||
152,72 € - 179,67 € | 8 Varastossa |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Oikeakätinen
|
75.0
|
6.0
|
|||
183,15 € - 215,47 € | 1 Varastossa |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Oikeakätinen
|
80.0
|
7.0
|
|||
83,55 € - 98,29 € | 10 Varastossa |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Oikeakätinen
|
60.0
|
6.0
|
|||
13,80 € - 18,40 € | 54 Varastossa |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Vasenkätinen
|
26.0
|
3.0
|
|||
20,00 € - 26,66 € | 4 Varastossa |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Vasenkätinen
|
30.0
|
3.0
|
|||
9,08 € - 12,11 € | 17 Varastossa |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Oikeakätinen
|
22.0
|
2.0
|
|||
33,11 € - 44,14 € | 46 Varastossa |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Oikeakätinen
|
45.0
|
4.0
|
|||
48,03 € - 60,04 € | 7 Varastossa |
44.0
|
TR22 x 10
|
22.0
|
940.0
|
Oikeakätinen
|
45.0
|
10.0
|
|||
58,99 € - 73,74 € | 13 Varastossa |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Oikeakätinen
|
50.0
|
5.0
|
|||
34,46 € - 45,94 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Vasenkätinen
|
45.0
|
4.0
|
|||
89,43 € - 105,21 € | 4 Varastossa |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Vasenkätinen
|
60.0
|
6.0
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa