Valikko Haku

Liimapintainen tiiviste

Varastossa

Toimitetaan 20 metrin rullissa. Helppokäyttöinen liimatiiviste. Yksi tämän valikoiman tyypeistä taittuu keskeltä luoden kaksi samanlaista 10 metrin osaa. Valmistettu mustasta EPDM:sta.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
6 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Osta
99,6431 € - 110,7191 € 14 Varastossa
71,4944 € - 79,4215 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
62,828 € - 69,7967 € Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
60,6648 € - 67,4008 € 4 Varastossa
490766 75,8344 € - 84,2407 € 24 Varastossa
37,9103 € - 42,1135 € 14 Varastossa
Kuplatiiviste 14.0 mm 12.0 mm EPDM

490768

Hinta-alue
110,7191 € - 99,6431 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    14.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Liimapintainen tiiviste
Kuplatiiviste 12.0 mm 10.0 mm EPDM

490767

Hinta-alue
79,4215 € - 71,4944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Liimapintainen tiiviste
Musta EPDM Tiivistenauha 6.0 mm

490765

Hinta-alue
69,7967 € - 62,828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Liimapintainen tiiviste
Kuplatiiviste 12.0 mm 7.0 mm EPDM

490769

Hinta-alue
67,4008 € - 60,6648 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Liimapintainen tiiviste
Kuplatiiviste 10.0 mm 7.5 mm EPDM

490766

Hinta-alue
84,2407 € - 75,8344 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Liimapintainen tiiviste
Kuplatiiviste 9.0 mm 6.0 mm EPDM

490770

Hinta-alue
42,1135 € - 37,9103 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 m
  • Kokonaisleveys
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Liimapintainen tiiviste