Nämä painovälilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niitä saa kolmena eri tyyppisenä vaihtoehtona: laipallinen alusta, kuppimainen alusta tai jousirunko.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Reiän halkaisija B | Panel Thickness B Range | Välilevyn pituus | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1315 € - 0,1602 € | 239 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,21 € - 0,239 € | 2176 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
0,21 € - 0,239 € | 8105 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,21 € - 0,239 € | 4641 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
0,2642 € - 0,3231 € | 13638 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,2642 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,1315 € - 0,1602 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
0,1315 € - 0,1602 € | 42670 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
0,1315 € - 0,1602 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
0,2642 € - 0,3231 € | 2013 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,2642 € - 0,3231 € | 23977 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
0,2642 € - 0,3231 € | 2000 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
0,3135 € - 0,3354 € | 121771 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,1315 € - 0,1602 € | 17057 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,1315 € - 0,1602 € | 7642 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,1315 € - 0,1602 € | 4990 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
0,2642 € - 0,3231 € | 3042 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,2642 € - 0,3231 € | 2998 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
0,2204 € - 0,2669 € | 4320 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,21 € - 0,239 € | 12290 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa