Lukittuvat johtopidikkeet tarjoavat helpon ja nopean ratkaisun johtojen kokoamiseen, vetämiseen ja siistiin kiinnitykseen.
Päältä lukittuva läpivientijärjestelmä takaa, että kaapelit pysyvät paikoillaan ja erillään herkistä komponenteista. Kaapelit voidaan tarvittaessa irrottaa helposti. Johtopidike voidaan kiinnittää ja irrottaa helposti painamalla sormenpäällä.
Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Yhteensopiva reiän halkaisija | Sisäkorkeus | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3095 € - 0,3357 € | 6691 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||||||
0,1697 € - 0,2039 € | 3000 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||||||
0,1727 € - 0,1975 € | 12920 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
0,842 € - 0,842 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.22 in
31.0 mm
|
|
1.079 in
27.4 mm
|
|
||||||
0,1533 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||||||
0,0889 € - 0,122 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||||||
0,0889 € - 0,122 € | 23588 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||||
0,0889 € - 0,122 € | 42 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||||||
0,0889 € - 0,122 € | 1159 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
0,0889 € - 0,122 € | 1837 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
0,1656 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||||||
0,8065 € - 0,8065 € | 5418 Varastossa |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||||||
0,0889 € - 0,122 € | 17132 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||||
0,0889 € - 0,122 € | 3503 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||||||
0,0889 € - 0,122 € | 984 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||||||
0,1022 € - 0,1403 € | 22842 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||||||
0,1022 € - 0,1403 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||||||
0,1022 € - 0,1403 € | 985 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||||||
0,0889 € - 0,122 € | 3691 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||||||
0,1218 € - 0,1354 € | 24010 Varastossa |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa