Duraco Magnetic Receptive Steel Tape on magnetoimaton teräslevy, joka on suunniteltu magneettien kiinnityspinnaksi. Levitä liimaa haluamaasi pintaan ja kiinnitä magneetit siihen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Liimatyyppi | Kokonaisleveys | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35,5692 € - 43,3731 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
215.879 ft
65.8 m
|
Rubber
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
83,2413 € - 101,5187 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
450.131 ft
137.2 m
|
Rubber
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
28,6278 € - 34,912 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
215.879 ft
65.8 m
|
Rubber
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
140,0705 € - 193,2974 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
899.934 ft
274.3 m
|
Rubber
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
62,8291 € - 62,8291 € | 10 Varastossa |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
94,8446 € - 94,8446 € | 4 Varastossa |
98.425 ft
30.0 m
|
Kumi
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
87,8477 € - 87,8477 € | 4 Varastossa |
98.425 ft
30.0 m
|
Vakio
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
93,8518 € - 93,8518 € | 4 Varastossa |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
57,4719 € - 57,4719 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
98.425 ft
30.0 m
|
Vakio
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
97,5381 € - 97,5381 € | 50 Varastossa |
98.425 ft
30.0 m
|
Premium
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
136,2268 € - 136,2268 € | 47 Varastossa |
98.425 ft
30.0 m
|
Kumi
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
36,3222 € - 44,304 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
450.131 ft
137.2 m
|
Rubber
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
28,8195 € - 30,7363 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
215.879 ft
65.8 m
|
Rubber
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
83,1728 € - 88,7176 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
899.934 ft
274.3 m
|
Rubber
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
36,24 € - 44,2082 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
215.879 ft
65.8 m
|
Rubber
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
108,3832 € - 108,3832 € | 4 Varastossa |
98.425 ft
30.0 m
|
Vakio
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
72,0593 € - 72,0593 € | 10 Varastossa |
98.425 ft
30.0 m
|
Kumi
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa