Suorilla vapaasti riippuvilla koukuilla voi ripustaa paino- ja markkinointimateriaaleja, kun niiden kanssa käytetään kylttikiinnikkeitä, imukuppeja ja muita kiinnikkeitä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Johtimen läpimitta | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0776 € - 0,0776 € | 577 Varastossa |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,1347 € - 0,1347 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
3.937 ft
1.2 m
|
||||||||
0,4887 € - 1,5439 € | 234 Varastossa |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,0894 € - 0,2961 € | 16 Varastossa |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,0995 € - 0,3277 € | 1000 Varastossa |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,1656 € - 0,5549 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,1985 € - 0,6584 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,1779 € - 0,598 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,1451 € - 0,4859 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,2382 € - 0,7935 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,2081 € - 0,2313 € | 73328 Varastossa |
47.244 in
1200.0 mm
|
3.937 ft
1.2 m
|
||||||||
0,0791 € - 0,1934 € | 1000 Varastossa |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,124 € - 0,414 € | 999 Varastossa |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
0,1117 € - 0,3708 € | 497 Varastossa |
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa