Puristuksella varustetuissa salpalukoissa on T-kahva. Ne on suunniteltu takaamaan turvallinen pääsy oville ja paneeleille kääntyvän salvan ansiosta.
Salpa kiinnittyy kehykseen tai takapuolella olevaan pitimeen. Nämä salvat ovat vakiomallisia. Käytetään mieluiten kaapeissa, jotka tarvitsevat paremman tiivistyksen tärinältä.
Salpa myydään erikseen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kiinnityspituus | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,4458 € - 69,173 € | 72 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||||
41,8976 € - 69,173 € | 34 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
|||||||||
41,8976 € - 69,173 € | 34 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
41,0741 € - 69,173 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||||
41,8976 € - 69,173 € | 60 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
41,0741 € - 69,173 € | 67 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa