Ruuvilla kiinnitettävät nostosaranat tarjoavat helpon toiminnon uppoasennettujen ovien irrottamiseksi nostamalla. Valikoimassa on erilaisia materiaaleja moniin käyttö- ja viimeistelyvaatimuksiin. Saranan kääntökulma on 180 astetta, ja niitä voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä ovissa. Lehtisaranassa on reiät, jotta ne voi ruuvata kiinni kehykseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,3568 € - 34,3568 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
Harmaa
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
3299401001E | 26,7562 € - 56,1881 € | 37 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
55,0582 € - 115,6222 € | 16 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
Harmaa
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
34,3568 € - 72,1494 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.969 in
50.0 mm
|
Harmaa
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
26,7562 € - 56,1881 € | 40 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Harmaa
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
54,718 € - 114,9078 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.362 in
60.0 mm
|
Harmaa
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
19,6339 € - 41,2312 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.016 in
102.0 mm
|
Hopea
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
19,6339 € - 41,2312 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.016 in
102.0 mm
|
Hopea
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
19,6339 € - 41,2312 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.016 in
102.0 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
19,6339 € - 41,2312 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.016 in
102.0 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||||||
27,0808 € - 50,6307 € | 24 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
27,0808 € - 50,6307 € | 42 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
19,0168 € - 35,5651 € | 1 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
89963002E | 19,0168 € - 35,5651 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||||
25,876 € - 48,3881 € | 50 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
25,876 € - 25,876 € | 138 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Musta
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa