Nokka-akseleita käytetään salpalukkojen kanssa. Tämän tyyppisiä pulttikiinnityksiä käytetään pääasiassa paneelien yhteen liittämiseen. Nokka-akseleita käytetään yleisesti puukalusteiden kokoamisessa. Ne sopivat itseasennettaviin ja litteäpakettisiin kalusteprojekteihin.
Näillä nokka-akseleilla on pozi-tyylinen kanta, ja ne tarjoavat eri ohjaintyyppejä, kuten: L20, L21, L34.4, L41 ja L44.4. Ne ovat osa laajennettua kalusteiden liitososavalikoimaa, joita voidaan ostaa erikseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1588 € - 0,1656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sinkkiseos
|
1.748 in
44.4 mm
|
||||||||
0,1834 € - 0,3651 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
1.354 in
34.4 mm
|
||||||||
0,3981 € - 0,4577 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
0,1848 € - 0,368 € | 5340 Varastossa |
Teräs
|
1.748 in
44.4 mm
|
||||||||
0,2122 € - 0,2231 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||||
0,3902 € - 0,4971 € | 673 Varastossa |
Teräs
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa