Ruuvikoukuissa on kierteinen pää kestävyyden ja nopean asennuksen vuoksi. Nämä kevyet mutta kestävät koukut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja suunniteltu kestämään korroosionalttiissa ympäristöissä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierteisen pään pituus | Kierrekoko | Koukun paksuus | Pään halkaisija | Kuormituskapasiteetti | Ruuvityyppi | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8785 € - 1,0213 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
6.6 lbs
3 kg
|
Itsekierteittävä
|
||||
1,1001 € - 1,3623 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.591 in
15.0 mm
|
3.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
11.0 lbs
5 kg
|
Itsekierteittävä
|
||||
1,1398 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.354 in
9.0 mm
|
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Itsekierteittävä
|
||||
1,761 € - 2,2042 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
26.0 lbs
11.8 kg
|
Itsekierteittävä
|
||||
0,7543 € - 0,9337 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.276 in
7.0 mm
|
3.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
6.6 lbs
3 kg
|
Itsekierteittävä
|
||||
0,6878 € - 0,9118 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.433 in
11.0 mm
|
3.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
11.0 lbs
5 kg
|
Itsekierteittävä
|
||||
0,9418 € - 1,2997 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.315 in
8.0 mm
|
3.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Itsekierteittävä
|
||||
1,6155 € - 2,0262 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.591 in
15.0 mm
|
4.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
15.4 lbs
7 kg
|
Itsekierteittävä
|
||||
1,6438 € - 2,2014 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.787 in
20.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
26.0 lbs
11.8 kg
|
Itsekierteittävä
|
||||
1,5184 € - 2,0033 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.394 in
10.0 mm
|
5.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
18.0 lbs
8.2 kg
|
Itsekierteittävä
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa