Lujilla niiteillä on nopea ja helppo painokiinnitysrakenne. Ne ovat yksiosaisia, ja niissä on valmiiksi asennettu tappi, jonka ansiosta nasta voidaan asentaa nopeasti käsin tai automaattisella työkalulla. Ne on helppo irrottaa vetämällä tappi läpiviennistä.
Lujien niittien valikoimamme soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan sisään painettavia edestä asennettavia (kiinnitys umpipuolelle) kiinnikkeitä, jotka voidaan irrottaa ja käyttää uudelleen. Nämä niitit takaavat juuri tämän ja enemmänkin! Ne kestävät myös hyvin tärinää ja ovat erinomainen valinta kevyisiin kohteisiin.
Niitti on vankkarakenteinen ja pysyy lujana mutta takaa silti siistin ja tyylikkään viimeistelyn. Tämä niittivalikoima on vahva, luotettava ja erittäin taloudellinen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2719 € - 1,2719 € | 140 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.142 - 1.22 in
29.0 - 31.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
0,181 € - 0,2086 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.325 in
8.0 - 8.3 mm
|
||||||
0,2017 € - 0,2017 € | 1000 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.13 - 0.154 in
3.3 - 3.9 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||||||
0,5407 € - 0,5407 € | 19686 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||||||
0,5554 € - 0,5554 € | 51520 Varastossa |
0.106 in
2.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||||
0,4407 € - 0,4407 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||||||
0,7254 € - 0,7254 € | 17462 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||||
0,7254 € - 0,7254 € | 37442 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 - 0.591 in
12.0 - 15.0 mm
|
0.276 - 0.276 in
7 - 7.0 mm
|
||||||
0,5997 € - 0,5997 € | 37420 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.472 - 0.63 in
12.0 - 16.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||||||
0,8511 € - 0,8511 € | 4906 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 - 0.394 in
6.0 - 10.0 mm
|
0.394 - 0.394 in
10 - 10.0 mm
|
||||||
0,1616 € - 0,1851 € | 40569 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
0.252 - 0.276 in
6.4 - 7 mm
|
||||||
0,1036 € - 0,1467 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 - 0.13 in
2.7 - 3.3 mm
|
0.122 - 0.128 in
3.1 - 3.3 mm
|
||||||
0,119 € - 0,1633 € | 4352 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.264 - 0.291 in
6.7 - 7.4 mm
|
0.146 - 0.154 in
3.7 - 3.9 mm
|
||||||
0,5736 € - 0,5736 € | 2891 Varastossa |
0.102 in
2.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
0.354 - 0.354 in
9 - 9.0 mm
|
||||||
0,5775 € - 0,5775 € | 3390 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.157 - 0.299 in
4.0 - 7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||||
0,6411 € - 0,6411 € | 34729 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
0,7475 € - 0,7475 € | 5000 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.157 - 0.315 in
4.0 - 8.0 mm
|
0.315 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||||||
0,6612 € - 0,6612 € | 827 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.138 - 0.276 in
3.5 - 7.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||
0,1616 € - 0,1851 € | 2102 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 - 0.35 in
2.5 - 8.9 mm
|
0.248 - 0.276 in
6.3 - 7 mm
|
||||||
0,1101 € - 0,1511 € | 663 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.079 - 0.106 in
2.0 - 2.7 mm
|
0.106 - 0.112 in
2.7 - 2.8 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa