Uppoasennettavat kahvamme napsautetaan helposti kiinnitysreikiin. Upotettu profiili tarjoaa turvallisuutta oven kehykselle, käsiotteen siitä kärsimättä. Valikoima materiaaleja, pinnoitteita ja kokoja tekee tästä mallistosta täydellisen valinnan eri kokoisten kaappien tai koneiden kansille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Kahvan muoto | Väri | Kahvan materiaali | Porausreiän syvyys | Kokonaiskorkeus | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,765 € - 8,7403 € | 484 Varastossa |
3.78 in
96.0 mm
|
Suorakulma
|
Musta
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
3,8878 € - 4,8329 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.724 in
120.0 mm
|
Suorakulma
|
Harmaa
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
9,3235 € - 10,3504 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.543 in
90.0 mm
|
Suorakulma
|
Harmaa
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
16,2375 € - 18,0447 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.362 in
187.0 mm
|
Suorakulma
|
Musta
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||
2,8203 € - 3,1215 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Musta
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
4,3367 € - 5,4053 € | 1 Varastossa |
3.543 in
90.0 mm
|
Suorakulma
|
Harmaa
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||
3,6144 € - 3,6144 € | 2894 Varastossa |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Musta
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
10,72 € - 11,8974 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.331 in
110.0 mm
|
Suorakulma
|
Musta
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||||
4,594 € - 5,716 € | 13 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
Suorakulma
|
Harmaa
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
1,6155 € - 10,1203 € | 2434 Varastossa |
3.661 in
93.0 mm
|
Suorakulma
|
Musta
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
1,9715 € - 12,3917 € | 2188 Varastossa |
5.354 in
136.0 mm
|
Suorakulma
|
Musta
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
1,9715 € - 12,3917 € | 11 Varastossa |
5.354 in
136.0 mm
|
Suorakulma
|
Musta
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
1,6155 € - 10,1203 € | 721 Varastossa |
3.661 in
93.0 mm
|
Suorakulma
|
Musta
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
3,0604 € - 3,0604 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.724 in
120.0 mm
|
Suorakulma
|
Musta
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
3,0604 € - 3,0604 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.724 in
120.0 mm
|
Suorakulma
|
Musta
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa