Tämä jousitettujen vetokahvojen valikoima on suunniteltu hallitsemaan kahvan kääntöliikettä. Jousi mahdollistaa joko kahvan pysäytyksen tai palautumiseen asentoon. Ne sopivat erityisen hyvin vetämiseen tai nostamiseen. Tarjolla on erilaisia muotoja ja materiaaleja, jotka sopivat erilaisiin käyttökohteisiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kahvan materiaali | Asennusreiän keskiön etäisyys | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,57 € - 27,57 € | 28 Varastossa |
7.795 in
198.0 mm
|
Hopea
|
Teräs
|
180.0 mm
180.0 mm
|
||||||
26,1046 € - 26,1046 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.646 in
118.0 mm
|
Hopea
|
Teräs
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||||||
26,5715 € - 26,5715 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.433 in
138.0 mm
|
Hopea
|
Teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||||||
53,5538 € - 59,512 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.118 in
130.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
118.0 mm
118.0 mm
|
||||||
45,8539 € - 50,955 € | 4 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
Väritön
|
Teräs
|
80.0 mm
80.0 mm
|
||||||
61,1985 € - 67,9998 € | 2 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
184.0 mm
184.0 mm
|
||||||
36,8292 € - 36,8292 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.646 in
118.0 mm
|
Hopea
|
Ruostumaton teräs
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||||||
39,6303 € - 39,6303 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.795 in
198.0 mm
|
Hopea
|
Ruostumaton teräs
|
180.0 mm
180.0 mm
|
||||||
37,711 € - 37,711 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.433 in
138.0 mm
|
Hopea
|
Ruostumaton teräs
|
120.0 mm
120.0 mm
|
||||||
50,6841 € - 50,6841 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6.299 in
160.0 mm
|
Kromi
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
100.0 mm
100.0 mm
|
||||||
15,1696 € - 17,3328 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.236 in
133.0 mm
|
Väritön
|
Teräs
|
43.0 mm
43.0 mm
|
||||||
41,1551 € - 72,5897 € | 50 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
Väritön
|
Teräs
|
80.0 mm
80.0 mm
|
||||||
53,5538 € - 59,512 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.874 in
200.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
184.0 mm
184.0 mm
|
||||||
42,2504 € - 74,5201 € | 43 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
Väritön
|
Teräs
|
80.0 mm
80.0 mm
|
||||||
61,1985 € - 67,9998 € | 2 Varastossa |
5.118 in
130.0 mm
|
Musta
|
Alumiini
|
118.0 mm
118.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa