Laippasuojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä ja tarvittaessa muilla kiinnitystuotteilla, kuten pidätintulpilla, tapeilla ja aluslevyillä.
Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille. Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
Kattava valikoima sisältää eri kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, ja ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pultin ympyrän halkaisija | Pulttireiän koko | Luokan painearvot | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0391 € - 2,2828 € | 200 Varastossa |
3.126 in
79.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
150
|
1
|
||||||
1,6566 € - 3,6513 € | 50 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
2 1/2
|
||||||
2,5191 € - 5,5489 € | 4 Varastossa |
8.5 in
215.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
150
|
5
|
||||||
7,5163 € - 15,6981 € | 4 Varastossa |
17 in
431.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
12
|
||||||
12,5957 € - 27,7735 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
25 in
635.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
150
|
20
|
||||||
22,2615 € - 23,439 € | 4 Varastossa |
34 in
863.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
28
|
||||||
35,9799 € - 35,9799 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
42.752 in
1085.9 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
150
|
36
|
||||||
1,2664 € - 1,4101 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.874 in
98.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
300
|
1 1/4
|
||||||
2,2042 € - 4,3701 € | 109 Varastossa |
6.626 in
168.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
3
|
||||||
11,7879 € - 13,0886 € | 25 Varastossa |
24.409 in
620.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
10
|
DN 500
|
||||||
7,4616 € - 16,4456 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
17.752 in
450.9 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
300
|
12
|
||||||
16,8262 € - 16,8262 € | 10 Varastossa |
27 in
685.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
300
|
20
|
||||||
28,7237 € - 28,7237 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
37 in
939.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
300
|
28
|
||||||
6,3937 € - 6,3937 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
13.752 in
349.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
8
|
||||||
12,1849 € - 13,5404 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
23.752 in
603.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
600
|
16
|
||||||
22,8092 € - 24,014 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
33 in
838.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
600
|
24
|
||||||
36,5412 € - 72,3377 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
42.5 in
1079.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
600
|
32
|
||||||
1,6566 € - 1,8482 € | 50 Varastossa |
4.874 in
123.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
900
|
1 1/2
|
||||||
3,6555 € - 3,6555 € | 3 Varastossa |
9.252 in
235.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
900
|
4
|
||||||
8,1324 € - 9,0086 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
18.5 in
469.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
10
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa