Puristusjouset ovat tavallisin jousityyppi, ja sillä on lukuisia yleisiä käyttökohteita. Ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan työntö- tai puristusvoimaa. Puristusjouset voi asentaa joko tangon päälle tai reiän sisään.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kuormituspituus | Jousivakio | Kokonaispituus | Kuormitus tuen pituudella | Ulkohalkaisija | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4786 € - 1,6057 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.157 in
4.0 mm
|
2.00 Nmm
2.00 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
1,4786 € - 1,6968 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
1,4786 € - 1,6018 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.65 Nmm
0.65 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
1,4786 € - 1,6018 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.661 in
16.8 mm
|
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
1,2869 € - 1,3964 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.161 in
4.1 mm
|
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,5405 € - 1,5405 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.61 Nmm
0.61 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,2869 € - 1,483 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.346 in
8.8 mm
|
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,2869 € - 1,3964 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.685 in
17.4 mm
|
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,3074 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.366 in
9.3 mm
|
18.56 Nmm
18.56 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,4786 € - 1,6821 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.63 Nmm
1.63 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
1,4786 € - 1,7626 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.89 Nmm
0.89 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
1,4786 € - 1,6018 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.449 in
11.4 mm
|
0.56 Nmm
0.56 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
1,4786 € - 1,6018 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.772 in
19.6 mm
|
0.32 Nmm
0.32 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
1,2869 € - 1,4513 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.88 Nmm
0.88 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,2869 € - 1,5405 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.54 Nmm
0.54 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,2869 € - 1,5405 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,2869 € - 1,3964 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.72 in
18.3 mm
|
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,3074 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.406 in
10.3 mm
|
16.46 Nmm
16.46 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,4786 € - 1,6529 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.217 in
5.5 mm
|
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
1,4786 € - 1,7626 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.181 in
4.6 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa