Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Koko materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,449 € - 0,449 € | 18747 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
1,3157 € - 3,9977 € | 1124 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
2,2453 € - 5,4627 € | 348 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
1,0213 € - 3,9977 € | 236 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
1,547 € - 4,6686 € | 5540 Varastossa |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
3,8882 € - 5,9966 € | 98 Varastossa |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
1,6566 € - 5,0109 € | 1087 Varastossa |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
4,8329 € - 6,8181 € | 180 Varastossa |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
1,1281 € - 4,3811 € | 157 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
2,1084 € - 5,1204 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
7,2599 € - 7,2599 € | 34 Varastossa |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Termoplastinen elastomeeri;Polypropeeni;Ruostumaton teräs
|
1.874 in
47.6 mm
|
||||||
0,7327 € - 0,909 € | 598 Varastossa |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nailon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
0,5818 € - 1,5238 € | 10654 Varastossa |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni;nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
0,434 € - 0,434 € | 12000 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
1,3006 € - 3,9156 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
1,6566 € - 5,0382 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
5,3531 € - 7,5711 € | 75 Varastossa |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
1,2089 € - 3,6418 € | 10957 Varastossa |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
3,8745 € - 5,9829 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
1,4101 € - 4,2852 € | 701 Varastossa |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropeeni
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa