Tämä tarranauhaside sopii ihanteellisesti useisiin käyttökohteisiin, joissa niitä on käytettävä uudelleen tai joissa yhteen liitetyt johdot ovat hauraampia ja vaativat erityistä huolenpitoa. Saatavana muovisoljella.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Koukun materiaali | Väri | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | With Buckle? | With Screw Hole? | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7944 € - 1,9805 € | 1667 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ei
|
No
|
||||
1,4692 € - 1,5894 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Harmaa
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Yes
|
||||
1,506 € - 1,6292 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Keltainen
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Yes
|
||||
1,8967 € - 2,0436 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Harmaa
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
No
|
||||
1,9441 € - 2,0947 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Keltainen
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
No
|
||||
2,6981 € - 2,9118 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Harmaa
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
No
|
||||
2,6981 € - 2,9118 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Keltainen
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
No
|
||||
3,2447 € - 3,4912 € | 10 Varastossa |
LDPE
|
Harmaa
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
No
|
||||
3,2447 € - 3,4912 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Keltainen
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
No
|
||||
1,1727 € - 1,2609 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Harmaa
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Yes
|
||||
1,202 € - 1,2924 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Keltainen
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ei
|
Yes
|
||||
0,7639 € - 0,82 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Harmaa
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei
|
No
|
||||
0,7639 € - 0,82 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Keltainen
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei
|
No
|
||||
0,9403 € - 1,0097 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Harmaa
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
No
|
||||
0,9392 € - 1,0076 € | 6 Varastossa |
LDPE
|
Keltainen
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
No
|
||||
1,0446 € - 1,1226 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Harmaa
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Yes
|
||||
1,0446 € - 1,1226 € | 80 Varastossa |
LDPE
|
Keltainen
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Yes
|
||||
1,0992 € - 1,1821 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Harmaa
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Yes
|
||||
1,1267 € - 1,2116 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Keltainen
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
Yes
|
||||
0,7146 € - 0,7693 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
LDPE
|
Harmaa
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ei
|
No
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa