Tämä kansivalikoima on valmistettu värittömästä LDPE:stä, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi LDPE-säiliöidemme kanssa. Ne sopivat hyvin pienten komponenttien tai tahnojen säilyttämiseen. Säiliö on tilattava erikseen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisäkorkeus | Sisähalkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2852 € - 0,2852 € | 56 Varastossa |
|
|
||||||||
0,2642 € - 1,1213 € | 35 Varastossa |
|
|
||||||||
0,0575 € - 0,2153 € | 3646 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||||
0,5929 € - 2,4955 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.488 in
12.4 mm
|
15.787 in
401.0 mm
|
||||||||
0,1423 € - 0,3162 € | 7233 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
0,0876 € - 0,1092 € | 331 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
0,2838 € - 0,596 € | 774 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||||
0,3252 € - 0,3252 € | 14441 Varastossa |
1.402 in
35.6 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
||||||||
0,0892 € - 0,291 € | 1494 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||||||||
0,0638 € - 0,1339 € | 8785 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||||||||
0,1124 € - 0,3563 € | 4745 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
||||||||
0,0515 € - 0,1791 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.197 in
5.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
0,111 € - 0,2452 € | 6204 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||||||||
0,0669 € - 0,2441 € | 5000 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa