Sivuvetotulpat suojaavat kierteisiä ja sileitä komponentteja, ja niiden kyljessä on vetokieleke irrottamisen nopeuttamiseksi. Kartiorakenne mahdollistaa käytön usean sisäläpimitan kanssa ja estää kemikaalien ja lian pääsyn sisälle.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Minimi kokonaishalkaisija | Maksimi kokonaishalkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0758 € - 0,144 € | 45292 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||||
0,1035 € - 0,1969 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
TPR
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
0,1359 € - 0,2587 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Väritön
|
TPR
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||
0,1738 € - 0,3335 € | 1385 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||||||
0,2081 € - 0,3938 € | 35913 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||||||
0,062 € - 0,1572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Sininen
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
0,1078 € - 0,274 € | 2708 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||
0,1349 € - 0,3421 € | 26185 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||||||
0,1889 € - 0,4772 € | 2028 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.843 in
46.8 mm
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
0,0973 € - 0,2472 € | 2203 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
0,0907 € - 0,1998 € | 27754 Varastossa |
Musta
|
TPR
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||
0,0974 € - 0,1851 € | 17137 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,1276 € - 0,2426 € | 13050 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||||||
0,1656 € - 0,3162 € | 32546 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,2012 € - 0,3823 € | 26620 Varastossa |
Väritön
|
TPR
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||||||
0,1336 € - 0,4945 € | 5786 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
||||||
0,0731 € - 0,186 € | 68488 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.803 in
20.4 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||||||
0,1314 € - 0,3335 € | 9127 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
||||||
0,1547 € - 0,414 € | 65266 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.78 in
45.2 mm
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
0,0801 € - 0,0891 € | 44122 Varastossa |
Musta
|
TPR
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa