These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.
They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.
It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
Material: Stainless Steel, Steel
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | h2 | Cıvata İçin | d1 | Materiaali | h3 | Ayarlayıcı Tipi | h1 | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Teräs
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Teräs
|
5.0
|
With Locknut
|
29.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Teräs
|
7.0
|
With Locknut
|
36.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
44.0
|
M30
|
70.0
|
Teräs
|
10.0
|
With Locknut
|
54.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
5.0
|
With Locknut
|
29.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Ruostumaton teräs
|
7.0
|
With Locknut
|
36.0
|
||||
40,12 € - 53,49 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
40,12 € - 53,49 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Teräs
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Teräs
|
4.0
|
With Locknut
|
24.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
37.0
|
M20
|
58.0
|
Teräs
|
9.0
|
With Locknut
|
46.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
37.0
|
M24
|
58.0
|
Teräs
|
9.0
|
With Locknut
|
46.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
44.0
|
M20
|
70.0
|
Teräs
|
10.0
|
With Locknut
|
54.0
|
||||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Ruostumaton teräs
|
5.0
|
With Locknut
|
29.0
|
||||
49,87 € - 66,49 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Ruostumaton teräs
|
10.0
|
With Locknut
|
43.0
|
|||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.0
|
M6
|
25.0
|
Teräs
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||||
30 Varastossa |
18.0
|
M10
|
32.0
|
Teräs
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa